Streck Pendant x6

Streck Pendant x6

Traduit par Google,
« Une partie de ma façon de travailler est très impliquée dans la façon dont nous regardons les choses – comme si nous étions toujours en visite dans un musée. Streck en est le résultat – l'essence d'un type particulier d'appareillage que j'ai toujours aimé. Avec seulement quelques lignes soigneusement sélectionnées, la famille Streck a eu une longue vie », déclare Joel. Comme toujours, beaucoup de réflexion a été portée sur les détails. Cela inclut la prise en compte de la manière dont le câble électrique pendra, car cela est fortement lié à la longévité et à l'attrait du produit.
Spécification
  • Design Jonas Bohlin Electrical data Class I IP20 230V Description Powdercoated steel, black textile cord, powdercoated ceiling cup Connection 2,5 m cable cord, ceiling socket Light source 5x 6W LED-module, 1x 4W LED-module included, dimmable
Spécifications techniques
  • Réference unique.Streck-Pendant-x6
  • Famille de produitsStreck
  • Groupe de produitsCeiling lamp
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code Uniclass 1.4L7474
  • Description de l'Uniclass 1.4Lamps
  • Code Uniclass 2.0PR-49
  • Description de l'Uniclass 2.0Luminaires And Lamps
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code de référence NBS49
  • Description de référence NBSLuminaires And Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède