Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées.
United States
Français
Continuer
Langue
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Aidez le travail de UNICEF avec les enfants et les familles en Ukraine.
orsjo/products/f5cb1c5a-3c9f-4851-9a1f-3c4ebdbba3fa
Home
Catégories
Eclairage
Bureaux et Tables
Streck Table Task
Örsjö Belysning
Suivre
Streck Table Task
Traduit par Google,
Voir l'original
La lampe de travail de table est disponible en acier enduit de poudre, module LED 5W, interrupteur marche/arrêt, peut être commandée en 2 versions différentes lampe et accessoire de table.
Télécharger
Spécification
Spécification
2 metre textilecord including plug
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Streck_table_task_Lamp
Famille de Collections
Streck
Collection
Table Task
Date de publication
2022-08-08
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
445
Largeur (mm)
500
Profondeur (mm)
140
Liens
Liens
URL du produit
https://www.orsjo.com/product/streck-table-work/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Matériel secondaire
Laiton
Poids net (Kg)
3
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Eclairage - Bureaux et Tables
Disponibilité de la région
L'Europe
Suède
Produits similaires
Fritz Hansen
PM-02 Table lamp
Télécharger
Faro Barcelona
SAVOY Lampe de table noire/noire
Télécharger
Faro Barcelona
ARTIS Lampe de table bronze
Télécharger
SEPS2BIM
F2420 - Lamp, Table, With Shade
Télécharger
Faro Barcelona
LINK Lampe de table bronze
Télécharger
Faro Barcelona
NASH Lampe applique noire 8W
Télécharger