Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Aria Floor Lamp

No d'article: Aria-Floor-Lamp
Fabricant: Örsjö Belysning
Famille de produits: Aria
Groupe de produits: Floor
Date de publication: 2018-12-17
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
Aria is an elegant modern series with a name that strikes the right note. Aria was originally designed for the Operakällaren restaurant in connection with a major renovation of the premises in 2005. The name provides an obvious clue to the genesis of the lamps that are the work of the designer trio Claesson Koivisto Rune. The gilded metal of the original versions has today been replaced by lamp frames in stainless steel or a black lacquered finish. The shade, manufactured from a sturdy net fabric usually reserved for upholstery, adds to the lamp’s unique expression. Aria combines elegant lines with a contemporary character and casts a pleasant light through the diffusers placed both above and below the light source. With its slender grace and engaging personality, Aria floor lamp is a natural focus of attention in all manner of settings at home and in public spaces.

Design Claesson Koivisto Rune
Electrical data Class II IP20 230V
Description Glare visors at top of shade and below lightbulb
Connection 2.5 m transparent cord with floor switch and plug
Light source 1x7W LED E27 matt


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire:
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Appareils sur pieds
Classification IFC: Lamp
Nom UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Code UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Code: L7474
Uniclass 1.4 la description: Lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 la description: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 la description: Lamps
NBS Reference Code: 49
NBS Reference la description: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numéro OmniClass: 23-35 45 15
Titre OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Sweden

BIMobject®