Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Droplight Ø400

No d'article: Droplight-o400
Fabricant: Örsjö Belysning
Famille de produits: Droplight
Groupe de produits: Ceiling
Date de publication: 2018-12-17
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
”A simple, classic, spherical pendant lamp, with details that make a difference, says Matti Klenell.  Droplight, designed by Matti Klenell in 2005, is a prime example of how genuine quality and close attention to detail can raise even the simplest of lines to the status of stunning design. The opaque glass globe with its white lacquered metal crown is available in three sizes. A distinguishing feature of the series is the red lacquered aperture through which the lamp cord runs and which glows red while the lamp is lit.  You can either use a single lamp to create an eye-catching centrepiece in the room, or combine different sizes of Droplight in a lighting cluster. Droplight’s simple, classic expression lends a subtle elegance to every setting in which it is used, both at home and in public spaces.

Design Matti Klenell
Electrical data Class II IP20 230V
Description Cord aperture´s paint emits a red glow
Connection Ceiling socket
Mounting Ceiling hook
Light source 1x 7W LED E27 matt


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Metal
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Plafonniers
Classification IFC: Lamp
Nom UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Code UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Code: L7474
Uniclass 1.4 la description: Lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 la description: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 la description: Lamps
NBS Reference Code: 49
NBS Reference la description: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numéro OmniClass: 23-35 45 15
Titre OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Sweden

BIMobject®