Le gestionnaire vertical de la série Q est simple et rapide à assembler, et il est encore plus facile à monter sur le rack Legrand Standard EIA et le système amélioré Mighty Mo 6. L'assemblage et l'installation sont le travail d'une seule personne avec les composants légers et modulaires du gestionnaire.
• Assemblage sans outil par encliquetage
• Assemblage en plastique léger
• Doigts robustes mais flexibles pour la gestion individuelle des câbles RU
• Largeurs 4", 6", 10" et 12"
• Hauteurs de 6 pi, 7 pi et 8 pi
• Cadre de cage de câblage arrière pour la gestion des câbles
• Anneaux de câble de montage arrière en option
• Clips de retenue de câble/limiteur de courbure brevetés en option pour les doigts RU
• Se monte sur des racks standard EIA à 2 et 4 montants
• Se monte sur le rack amélioré Mighty Mo 6
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |