L'armoire murale pivotante est parfaite pour les endroits où l'espace au sol est limité. Le Swing-Out a accès à l'avant et à l'arrière de l'équipement lorsqu'il est monté au mur. L'armoire murale pivotante peut être utilisée dans les armoires de données, les petits points de vente et les réseaux de petits bâtiments. Cette version 18RU est pratique, de taille moyenne et dispose d'une porte de verrouillage perforée qui assure la sécurité et un flux d'air supplémentaire pour l'équipement installé. L'armoire robuste a une capacité de charge de 275 lb et est conforme à la norme PCI.
• Montage mural : parfait pour les applications et les zones où l'espace au sol est limité
• Sécurisé : dispose d'une porte avant perforée verrouillable et d'une porte à charnière réversible
• Construction robuste : construction en acier soudé avec capacité de charge de 275 lb selon UL2416
• Espace de rack réglable : les rails de rack intérieurs 18 RU EIA sont réglables
• Liaison et mise à la terre : liaison et mise à la terre UL2416
• Encombrement profond : montez des équipements jusqu'à 23,5 pouces de profondeur dans l'armoire
• Entrée de câble arrière : grande découpe de câble à l'arrière de l'armoire pour les gros faisceaux de câbles à travers le mur et plusieurs entrées défonçables de sortie de câble plus petites sur le panneau arrière
• Anneaux de câble inclus : comprend des anneaux de gestion des câbles à l'avant
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |