Publier vos produits
18RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Plexi Door
18RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Plexi Door
    Ortronics

    18RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Plexi Door

    Traduit par Google,

    L'armoire murale pivotante est parfaite pour les endroits où l'espace au sol est limité. Le Swing-Out a accès à l'avant et à l'arrière de l'équipement lorsqu'il est monté au mur. L'armoire murale pivotante peut être utilisée dans les armoires de données, les petits points de vente et les réseaux de petits bâtiments. Cette version 18RU est pratique, de taille moyenne et dispose d'une porte verrouillable en plexiglas qui assure la sécurité et la visibilité de l'équipement installé. L'armoire robuste a une capacité de charge de 275 lb et est conforme à la norme PCI.

    • Montage mural : parfait pour les applications et les zones où l'espace au sol est limité
    • Sécurisé : dispose d'une façade verrouillable en plexiglas et d'une porte à charnière réversible
    • Construction robuste : construction en acier soudé avec capacité de charge de 275 lb selon UL2416
    • Espace de rack réglable : les rails de rack intérieurs 18 RU EIA sont réglables
    • Liaison et mise à la terre : liaison et mise à la terre UL2416
    • Encombrement profond : montez des équipements jusqu'à 23,5 pouces de profondeur dans l'armoire
    • Entrée de câble arrière : grande découpe de câble à l'arrière de l'armoire pour les gros faisceaux de câbles à travers le mur et plusieurs entrées défonçables de sortie de câble plus petites sur le panneau arrière
    • Anneaux de câble inclus : comprend des anneaux de gestion des câbles à l'avant

    Spécification
    • GENERAL INFO
      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: SWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Swing-Out Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 275 lbs
      UL Load Capacity: 275 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Spécifications techniques
    • Réference unique.SWM18RUPL-26-26
    • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • Groupe de produitsWall Mount Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.5
    • Largeur (pouces)26
    • Profondeur (pouces)28
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201427 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis