Publier vos produits
Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA
Ortronics

Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA

Traduit par Google,


Les racks d'équipement standard à 2 montants Ortronics sont fabriqués en aluminium de qualité structurelle pour offrir résistance et stabilité. Les racks sont expédiés non assemblés pour une livraison et un stockage efficaces.

Caractéristiques du produit:
  • Les choix de profondeur de canal sont de 3" et 6"
  • Les choix de profondeur de rack sont de 19" et 23"
  • 38, 45, 51 unités de rack
  • Fabrication assistée par ordinateur
  • Motif de trous EIA standard à l'avant et à l'arrière
  • Conforme à la norme EIA-310.
  • Base autoportante et auto-équerrante
  • S'assemble rapidement et facilement
  • Les angles supérieurs et la base renforcée brevetée sont standard
  • Comprend 12-24 vis de montage de panneau noires encastrées
  • Construit en aluminium de qualité structurelle 6061-T6
  • Permet de monter des équipements 19" et comprend des vis de montage de panneaux noirs encastrés en croix
  • Modèle de trou de montage universel 5/8", 5/8", 1/2"
  • Équipé de trous de jonction standard de 1/2" pour sécuriser les alignements à plusieurs racks
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1046
  • Famille de produitsDistribution Devices
  • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau