Publier vos produits
Mighty Mo 20  4-Post Rack Baffle Rails
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails

Traduit par Google,


Les rails de déflecteur permettent de monter des déflecteurs de flux d'air de 16-1/4", 24" et 30" de profondeur sur le côté du rack réglable à 4 montants, même lorsque les rails de montage sont réglés sur une dimension plus profonde.
Remarque : Remplacez le code de queue « X » par « B » pour le noir ou « W » pour le blanc.
Caractéristiques et avantages
  • Se monte sur le côté de n'importe quel rack MM20 à 4 montants offrant une surface pour le montage des déflecteurs de flux d'air : permet de monter les déflecteurs de flux d'air sur le côté du rack lorsque les rails de montage sont ajustés à des profondeurs autres que 16-1/4", 24 " ou 30 "."
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1088
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsMighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau