Publier vos produits
Mighty Mo 20 Vertical Manager
Ortronics

Mighty Mo 20 Vertical Manager

Traduit par Google,


La conception du cadre en fil de fer et des doigts de l'unité de rack favorise un routage efficace des cordons de brassage entre les racks. Les portes à double loquet à charnière permettent un accès facile lors des déplacements, des ajouts et des modifications. Fourni avec quatre bobines de gestion des câbles pour fournir un stockage de mou pour les cavaliers de fibre et douze clips de limitation de courbure pour protéger la fibre entrant dans le gestionnaire vertical.
Remarque : Remplacez le code de queue « X » par « B » pour le noir ou « W » pour le blanc.
Caractéristiques et avantages
  • Cage verticale avec des doigts d'unité de rack individuels : Fournit une méthode organisée pour le routage et le stockage du câble de raccordement ou de connexion croisée entre les racks.
  • Capacité de remplissage recommandée jusqu'à 910 cordons de brassage de catégorie 6 à 40 % de remplissage : voir la fiche technique de capacité des cordons de brassage pour le tableau complet.
  • Porte avant en aluminium extrudé à charnières avec loquet à claquement : la poignée pleine longueur permet un accès facile lors des déplacements, des ajouts et des changements et se ferme en claquant.
  • Monté sur la bride avant entre les racks Mighty Mo 20 lorsque deux ou plusieurs sont installés dans une rangée : Crée un canal entre les racks pour le routage de l'avant vers l'arrière des câbles d'équipement et des cordons de raccordement.
  • Fourni avec quatre bobines de stockage de mou et 12 clips de limitation de courbure : Contrôle de limitation de courbure réglable pour les cordons en cuivre et en fibre.
  • Tout le matériel de montage nécessaire inclus : les clips de suspension maintiennent la cage en place pour une installation facile et rapide par une seule personne.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ortronics-1089
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsMighty Mo 20 Vertical Manager
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau