Publier vos produits
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
    Oscartek

    Gia Display Case

    Traduit par Google,

    VEUILLEZ NOTER : CONTACTER L'USINE. NOUS SOMMES EN COURS DE MISE À JOUR DE LA NOUVELLE VERSION DE CE MODÈLE SELON NOS SPÉCIFICATIONS.

    Le meilleur de sa catégorie.

    Cette vitrine robuste a l'intérieur d'un présentoir Gelato de première classe.

    Gia est le seul à avoir un pont divisé qui permet un meilleur refroidissement et une meilleure répartition de la température sur les deux rangées, avant et arrière. Il est doté d'une vitre frontale chauffée par pyrolyse et d'un écran incliné avec éclairage LED en standard.

    Spécification
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oscartek-gia
    • Famille de produitsDisplay Coolers
    • Groupe de produitsGia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_31
    • Description de l'Uniclass 2015Food display units
    • Code CSI MasterFormat 201411 21 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 23
    • Titre OmniClassCommercial Food Display Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (21)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (15)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (9)