Publier vos produits
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
    Oscartek

    Provino I Display Case

    Traduit par Google,

    Présentoir parfait pour une cuisine raffinée.

    Apportez votre cave à vin à votre client avec cette élégante vitrine verticale.

    Cette vitrine élégante est un pôle d'attraction dans les restaurants raffinés et peut accueillir tous les aliments, à l'exception du vin, grâce à un système de réfrigération divisé qui contrôle chaque chambre d'exposition.

    Ce n'est pas seulement un centre de profit éprouvé, c'est aussi une expérience de magasinage ultime. Éclairage LED de série.

    Spécification
    • STANDARD FEATURES:

      Solid Side

      • Dual Medium Temperature Version with intermediate

      double glass divider

      • Triple pane glass premium door

      • Steel load bearing structure

      • 3000°K LED lighting with dimmer switch

      • Touch Control

      • Ventilated cooling

      • interior vertical shelf support in stainless steel

      • adjustable feet

      • standard steel 304A

      • stainless steel interior and exterior

      • Stainless steel shelves adjustable in height on racks

      (4 shevles included per door)

      • programmed automatic electric defrost

      • Approvals: cETLus, ETL sanitation, certified CE

      • Self-contained

      • Condensate evaporator pan

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oscartek-provinoI
    • Famille de produitsDisplay Coolers
    • Groupe de produitsProVino
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (21)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (9)