Publier vos produits
Signature Louvered Roof Tranquil Pergola Duo

Signature Louvered Roof Tranquil Pergola Duo

Traduit par Google,

Imaginez-vous vous détendre et recevoir des invités dans votre jardin ou accueillir de nouveaux clients par tous les temps, grâce à une toiture à lames orientables conçue avec un souci constant du style et de l'ingénierie. Une toiture à lames orientables Outdoor Elements Signature transformera votre expérience de votre maison ou de votre espace commercial.

Nos toitures à lames orientables Signature classiques sont conçues avec des lames de 20 cm qui s'ouvrent et se ferment à volonté pour protéger votre terrasse ou patio de la pluie, du vent et du soleil. Faciles à orienter, elles permettent d'ajuster aisément la température de votre espace extérieur et de le maintenir au sec ou à une température agréable, quelles que soient les conditions météorologiques.

Spécification
    • Versatile Coverage: Single louvered patio covers are available up to a 12’ width by a 22’2” length a total of 264 Sq. Ft.. Multiple louvered patio covers can be linked together for larger spaces or to meet unique design needs.
    • Customizable Design: Custom modules are available for virtually any size or shape, allowing you to personalize your louvered roof design with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
    • Integrated Lighting: Patented integrated LED lighting is available in various colors, including LED post lights and recessed LED lights, for a beautifully illuminated outdoor space.
    • Smart Control Options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app or our proprietary handheld remote control for convenience.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Signature-Louvered-Roof-Tranquil-Pergola-Duo
  • Famille de produitsPergolas
  • Groupe de produitsLouvered
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Pergolas
  • Classification IFCPied
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Numéro OmniClass23-19 29 13
  • Titre OmniClassCovers and Shelters