Publier vos produits
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape

    Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape

    Traduit par Google,

    Les toitures à lames orientables Outdoor Elements® Solace constituent notre gamme de produits haut de gamme. Leur conception exclusive sur mesure leur confère une performance et une résistance exceptionnelles face à une multitude de climats, de la neige et des fortes chaleurs à l'humidité et au vent. La Solace est fabriquée avec notre lame orientable en instance de brevet, conçue pour s'étendre jusqu'à 4,72 m de largeur, ce qui en fait l'une des pergolas à lames orientables les plus grandes et les plus robustes du marché.

    Pour la conception d'un grand espace de vie extérieur comportant plusieurs zones comme une piscine, une cuisine extérieure ou un espace de divertissement, les toitures à persiennes Solace constituent une option idéale grâce à leur grande capacité de portée.

    Ces toitures améliorent votre expérience de vie en plein air en toute saison et sous tous les climats.

    Par temps chaud et humide, le système à double paroi fait office de barrière thermique, absorbant la chaleur pour maintenir une température ambiante plus fraîche. Lors des soirées froides ou en cas de neige, il agit comme un isolant thermique, conservant la chaleur.

    Spécification
      • Elegant and modern design: The flat bottom design echoes the look of a tongue and groove ceiling, offering a sophisticated, aesthetically pleasing appearance.
      • Expanded coverage: With our upgraded louver, covers up to 346 sq. ft. in a single zone and streamline your investment with a cleaner, more refined look. The Solace is our largest single zone system.
      • Dual wall construction: 10-inch louvers combine an upper wall with a small radius for moisture to run off and a lower flat-wall surface with a separation of 2”, creating an air barrier as an insulation barrier.
      • Engineered to withstand up to 70 lb. snow load & 160 Mile Per Hour Winds: The Solace is built for strength, durable for extreme snow and wind conditions.
      • Smart control options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app, or with our proprietary handheld remote control.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Solace-Louvered-Roof-Pergola-Grand-Outdoor-Escape
    • Famille de produitsPergolas
    • Groupe de produitsLouvered
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Pergolas
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-19 29 13
    • Titre OmniClassCovers and Shelters