Publier vos produits
Aluminum Glass Doors - 521
Aluminum Glass Doors - 521

    Aluminum Glass Doors - 521

    Traduit par Google,

    La porte vitrée en aluminium modèle 521 est une porte sectionnelle en aluminium adaptée aux environnements où une infiltration lumineuse maximale et/ou un accès visuel est requis. Conçu pour s'adapter à des ouvertures jusqu'à 26'2" (7976 mm) de largeur et 20'1" (6121 mm) de hauteur, le modèle 521 est doté d'un large montant central de 2-11/16" (68 mm), 3-3/ Rail inférieur de 4" (95 mm) ou 4-1/2" (114 mm), selon la taille de la porte.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard Features

      Standard max width: 26'2" (7976 mm)

      Standard max height: 20'1" (6121 mm)

      Panel thickness: 1 3/4" (45 mm)

      Material: 6063-T6 aluminum

      Standard finish: 204R-1 clear anodized (painted white at no charge)

      Center stile width: 2 11/16" (68 mm)

      End stile width: 3 5/16" (84 mm)

      Top rail width: 2 3/8" (60 mm)or 3 3/4" (95 mm)

      Top intermediate rail width: 2 1/8" (54 mm)

      Bottom intermediate rail width: 1 19/32" (40 mm)

      Bottom rail width: 3 3/4" (95 mm) or 4 1/2" (114 mm)

      Weatherseals: Bottom, flexible PVC

      Standard springs: 10,000 cycle

      Track: 2” (51mm)

      Mounting: Angle

      Operation: Manual pull rope ​

      Hinges and fixtures: Galvanized steel ​

      Lock: Galvanized, interior-mounted single unit ​​

      Warranty: 1 year limited

      ​​Door Options

      • Electric operator or chain hoist
      • Bottom sensing edge
      • 3" track
      • Bracket mounting (not available on full vertical door tracks)
      • Exhaust ports
      • Polyurethane insulation available in the rails and stiles
      • - R-value up to 4.1 depending on glazing choice
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycle
      • Four-section pass door
      • Wind load options available
      • Finish options:
      • - Bronze anodized
        - Select from 197 standard powder coat colors or colored to match specification

      Window Glazing Options:

      • 1⁄8" (3 mm) DSB
      • 1⁄8" (3 mm) or 1⁄4" (6 mm) acrylic
      • 1⁄8" (3 mm) or 1⁄4" (6 mm) tempered
      • 1⁄8" (3 mm) or 1⁄4" (6 mm) clear polycarbonate
      • 1/4" (6 mm) and 3/8" (10 mm) multi-wall polycarbonate
      • 1⁄4" (6 mm) wire glass
      • 1⁄2" (12 mm) insulated glass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluminum-glass-doors-521
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors