Publier vos produits
Canopies Selecta Metal
Canopies Selecta Metal

    Canopies Selecta Metal

    Traduit par Google,

    Les auvents de plafond Selecta allient esthétique et environnements de travail aux exigences acoustiques élevées. Selecta est une gamme exclusive d'absorbeurs légers en laine de verre avec une valeur d'absorption acoustique αw = 1,00. Sept formes de base distinctives, avec face inférieure blanche ou colorée, sont disponibles. Des formats et formes spéciaux sont possibles sur demande. Les auvents de plafond se combinent librement pour créer des formes expressives et offrent d'innombrables possibilités de solutions acoustiques créatives, quel que soit le type de construction.

    Spécification
    •  canopy Selecta Metal

      Name: OWAconsult canopy Selecta Metal

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white


      Design:  Rg2516

      Colour: white 

      Light reflection: approx. 64 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Thickness: 50 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,80 

      NRC = 0,75


      Humidity resistance: up to 70% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Canopies_Selecta-Metal
    • Famille de produitsCanopies
    • Groupe de produitsCanopies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_70
    • Description de l'Uniclass 2015Raft or island suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 11
    • Titre OmniClassMetal Ceiling Panels