Publier vos produits
FOAMULAR® F-604-3x24x96-Channeled Edge

FOAMULAR® F-604-3x24x96-Channeled Edge

Traduit par Google,

Les isolants en mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS) Owens Corning® FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® 404/604 sont spécialement conçus pour être utilisés dans les assemblages de membrane de toit protégés (PRMA), où l'isolant est placé sur la membrane, fournissant un chemin canalisé pour les accidents accidentels. l'humidité se déplace vers les drains de toit. La résistance à la compression des isolants FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® XPS offre l’intégrité nécessaire à la performance à long terme du toit.

FOAMULAR® NGX® 404/604 présente l'avantage supplémentaire d'être fabriqué avec une formulation d'agent gonflant qui offre une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement climatique (100 ans), y compris l'élimination complète du HFC 134a.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_F_604-3x24x96-Channeled_Edge
  • Famille de produitsFOAMULAR® XPS
  • Groupe de produitsFOAMULAR® XPS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)3
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilité de la région

Amérique du Nord