Publier vos produits
FOAMULAR® NGX™ F-250-1.5x48x96-Scored Square Edge

FOAMULAR® NGX™ F-250-1.5x48x96-Scored Square Edge

Traduit par Google,

Les isolants en polystyrène extrudé (XPS) Owens Corning® FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® 250 sont des panneaux de mousse rigide à cellules fermées et résistants à l'humidité, bien adaptés pour répondre aux besoins d'une grande variété d'applications de construction.1 Les deux produits sont parfaits pour les et les applications résidentielles et commerciales au-dessous du niveau du sol, telles que le périmètre/fondation, les murs creux, le béton préfabriqué, sous la dalle et d'autres applications.

FOAMULAR® NGX® 250 présente l'avantage supplémentaire d'être fabriqué avec une formulation d'agent gonflant qui permet une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement climatique (100 ans), y compris l'élimination complète du HFC 134a.2

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_NGX_F_250-15x48x96-Scored_Square_Edge
  • Famille de produitsFOAMULAR® NGX
  • Groupe de produitsFOAMULAR® NGX
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)1.5
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation