Publier vos produits
FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Butt Edge

FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Butt Edge

Traduit par Google,

Un isolant en mousse rigide résistant à l'humidité, qui peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur des murs, des murs de fondation et sous les dalles de plancher en béton. Avec une résistance thermique de R-5 par pouce d'épaisseur, il aidera votre client à économiser de l'argent sur les coûts de chauffage et de climatisation.1 Légers, durables et résistants aux chocs, les produits FOAMULAR® NGX™ sont faciles à manipuler et à installer, offrant tous les avantages la facilité d'utilisation que vous attendez d'Owens Corning® FOAMULAR® avec une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement climatique.

Choisissez l'isolant rigide FOAMULAR® NGX™ pour votre prochaine rénovation et soyez sûr que vous contribuez à créer un bâtiment économe en énergie tout en assurant la satisfaction de vos clients. Application : Revêtement isolé pour murs extérieurs, sous-sol. Murs extérieurs : isolation extérieure/intérieure et planchers de sous-sol.

Spécification
  • Owens Corning is a global leader in building materials and insulation solutions, delivering high-performance products for residential, commercial, and industrial construction. Known for innovation in roofing systems, fiberglass insulation, and composite materials, Owens Corning helps create more energy-efficient, durable, and sustainable buildings.

    Their range includes advanced thermal insulation, acoustic solutions, and moisture management systems that support healthy indoor environments and meet modern building code compliance. From shingles and roof underlayment to continuous insulation and air sealing systems, Owens Corning provides integrated solutions for superior building performance.

    With a focus on energy efficiency, sustainable building practices, and green building certifications, the company also leads in fire-resistant insulation, commercial roofing systems, and high-performance composites for infrastructure and transportation. Their residential roofing products are trusted by contractors and homeowners alike, while their technical insulation is used in everything from HVAC systems to industrial applications.

    Through innovation, Owens Corning continues to drive advancements in building science, offering eco-friendly materials, enhanced air quality solutions, and long-term weather protection across a wide range of environments.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_C_200-15x24x96-Butt_Edge
  • Famille de produitsFOAMULAR® XPS
  • Groupe de produitsFOAMULAR® XPS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)1.5
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation