Publier vos produits
FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Ship Lap

FOAMULAR® C-200-1.5x24x96-Ship Lap

Traduit par Google,

Un isolant en mousse rigide résistant à l'humidité, qui peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur des murs, des murs de fondation et sous les dalles de plancher en béton. Avec une résistance thermique de R-5 par pouce d'épaisseur, il aidera votre client à économiser de l'argent sur les coûts de chauffage et de climatisation.

Légers, durables et résistants aux chocs, les produits FOAMULAR® NGX™ sont faciles à manipuler et à installer, offrant toute la facilité d'utilisation que vous attendez d'Owens Corning® FOAMULAR® avec une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement climatique.

Choisissez l'isolant rigide FOAMULAR® NGX™ pour votre prochaine rénovation et soyez sûr que vous contribuez à créer un bâtiment économe en énergie tout en assurant la satisfaction de vos clients.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_C_200-15x24x96-Ship_Lap
  • Famille de produitsFOAMULAR® XPS
  • Groupe de produitsFOAMULAR® XPS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)1.5
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation