Publier vos produits
FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96

FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96

Traduit par Google,

Les panneaux Owens Corning® FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® sont des produits en polystyrène extrudé (XPS) qui intègrent les caractéristiques d'isolation, de drainage et de protection dans un seul produit. Il est facile à installer, sans avoir besoin d'outils ou d'équipements spéciaux, et la résistance à la compression et les propriétés de résistance à l'humidité à long terme du produit signifient des années de performances fiables sur les murs de fondation souterrains, même dans des conditions extrêmement difficiles. Des canaux découpés avec précision drainent l’eau des murs de fondation verticaux tout en complétant l’enveloppe isolante totale.

FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® présente l'avantage supplémentaire d'être fabriqué avec une formulation d'agent gonflant qui permet une réduction de 90 % du réchauffement climatique.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_Insul_Drain-225x48x96
  • Famille de produitsFOAMULAR® XPS
  • Groupe de produitsFOAMULAR® XPS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)2.25
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation