Publier vos produits
FOAMULAR® NGX™ F-150-3x48x96-Scored Square Edge

FOAMULAR® NGX™ F-150-3x48x96-Scored Square Edge

Traduit par Google,

L'isolation en mousse rigide XPS en polystyrène extrudé Owens Corning® FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® 150 est un panneau de mousse rigide à cellules fermées et résistant à l'humidité, bien adapté pour répondre aux besoins d'une grande variété d'applications de construction.

L'isolant en mousse rigide de polystyrène extrudé XPS FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® 150 est idéal pour de nombreuses applications de construction résidentielle et commerciale au-dessus du niveau du sol, telles que les fourrures murales, les murs creux, les revêtements et d'autres applications.

FOAMULAR® NGX® 150 présente l'avantage supplémentaire d'être fabriqué avec une formulation d'agent gonflant qui offre une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement climatique (100 ans), y compris l'élimination complète du HFC 134a.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_NGX_F_150-3x48x96-Scored_Square_Edge
  • Famille de produitsFOAMULAR® NGX
  • Groupe de produitsFOAMULAR® NGX
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)3
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation