Publier vos produits
FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge

FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge

Traduit par Google,

Les panneaux muraux de projet Owens Corning® FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® sont des panneaux de polystyrène extrudé (XPS) conçus pour s'adapter aux cavités de montants en bois de 16" au centre ou de 24" au centre offrant un R-7,5. Ils sont parfaits pour isoler les sous-sols non finis et murs de garage (doivent être recouverts d'une barrière thermique de 15 minutes comme une cloison sèche en gypse). La technologie de procédé brevetée Hydrovac® d'Owens Corning rend la structure unique à cellules fermées de FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® XPS hautement résistante à l'humidité, solide, facile à coupé et façonné, et il reste dimensionnellement stable dans le temps.

Les panneaux de projet FOAMULAR® NGX® présentent l'avantage supplémentaire d'être fabriqués avec une formulation d'agent gonflant qui offre une réduction de plus de 80 % du potentiel de réchauffement climatique (100 ans), y compris l'élimination complète du HFC 134a.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_Project_Panel-1x24x24-Square_Edge
  • Famille de produitsFOAMULAR® XPS
  • Groupe de produitsFOAMULAR® XPS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation