Publier vos produits
Owl Bar
Owl Bar
Owl Bar
Owl Bar
    Owl Labs

    Owl Bar

    Traduit par Google,

    Notre système intelligent de caméra, micro et haut-parleur 4K pour l'avant de la salle offre la vidéo 4K, 4 micros omnidirectionnels intelligents et un haut-parleur hi-fi intégré. Il s'associe au Meeting Owl (vendu séparément) pour se concentrer automatiquement sur la personne qui parle et basculer entre les caméras afin de toujours capturer la meilleure vue de face des intervenants présents dans la salle. Certifié pour Microsoft Teams et compatible avec toutes les plateformes de visioconférence en ligne.

    Spécification
    • FRONT AND CENTER COVERAGE: Pairs with the 360-degree center-of-table Meeting Owl to cover every angle of the meeting room from two different perspectives: the front of the room and the center of the table. Pairing enables automatic camera-switching to always capture the best view of in-room speakers.

      AUTO-FOCUSES ON THE SPEAKER: AI-powered software automatically focuses on whoever is speaking to show the best view of active in-room speakers.

      CLEAR VIDEO AND AUDIO: 4K 30MP camera, 4 omnidirectional mics, and integrated hi-fi speaker ensure clear video and audio for all participants on both ends of the meeting.

      PART OF THE OWL LABS ECOSYSTEM: Works seamlessly with other Owl Labs solutions, including the Meeting Owl, the Whiteboard Owl, and the Expansion Mic to scale and support different room types.

      UNIVERSALLY COMPATIBLE: Certified for Microsoft Teams and compatible with most web-based video conferencing platforms, including Zoom, GoTo Meeting, Google Meet, Cisco Webex, and many others.

      PAIRS WITH THE AWARD-WINNING MEETING OWL (NOT INCLUDED): The Meeting Owl captures 360° video and audio up to 18’ (5.5m). Automatically focuses on whoever is speaking to foster active collaboration and increased participation, while showing a 360° view of the room.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.owl-bar
    • Famille de produitsVideo Conferencing Devices
    • Groupe de produitsMeeting Owls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code ETIMEG016740
    • Nom ETIMCommunications equipment
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment

    Produits similaires