Publier vos produits
Cabinet Island Series
Cabinet Island Series
Cabinet Island Series

    Cabinet Island Series

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Surface de travail en acier inoxydable pour armoire, 108" x 30" Island Series16g, surface de travail en acier inoxydable 304 avec finition satinée n° 4 et sous-structure robuste 14g. Elle est dotée d'un bord plat tout autour et d'une étagère centrale fixe en acier inoxydable 18g et d'une porte fermée avec une base entièrement fermée. « La personnalisation est notre spécialité »

    Spécification
    • • Available with Open Front or Swing out Doors

      • Work surfaces are constructed of 16 Gauge Stainless Steel with #4 Satin Finish

      • Work surfaces have a 14 Gauge heavy duty understructure

      • Double pan door construction

      • You may choose cabinet with or without a 18 Gauge Stainless Steel fixed mid-shelf

      • Recessed Flush Pulls, positive door catch and lift off hinges on units with doors

      • 1 5/8” Stainless Steel round tube legs with adjustable feet or fully Enclosed Base

      • Work Surface working heights are 36”

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cabinet-island-series
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsCabinet Island Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Meubles de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 29
    • Titre OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework