Publier vos produits
Bumper Guard

Bumper Guard

Traduit par Google,

Protection de pare-chocs murale, 108" 14g Construction en deux pièces en acier inoxydable, le clip en "Z" est vissé en continu au mur et à la protection de pare-chocs qui se fixe au clip en "Z". La protection est bouchée aux extrémités et mesure 6" x 1".

Spécification
  • •14 Gauge Stainless Steel construction

    • Two-piece construction

    • “Z” Clip which is continuously screwed to the wall

    • Bumper guard that attaches to “Z” Clip

    • Continuous standard lengths from 2’ to 20’

    • Guards are capped on the ends

    • Guards are 6” x 1” in size

    • Lengths greater than 10’ will have a knuckle joint

Spécifications techniques
  • Réference unique.stainless-steel-bumper-guard
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsBumper Guards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireÉlectro-zingué
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Ac_35_60_30
  • Description de l'Uniclass 2015Food preparation
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 29
  • Titre OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework