Publier vos produits
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX
Desk P5 FLEX

    Desk P5 FLEX

    Traduit par Google,

    Votre travail, à votre façon

    Lancer des projets communs impliquant des collaborateurs de différents groupes et services favorise non seulement l'esprit d'équipe, mais aussi la mutualisation de vastes expertises et de perspectives diverses. Cela favorise les échanges interdisciplinaires, favorisant ainsi des solutions innovantes et une efficacité accrue. Avec la version mobile P5 FLEX sur roulettes robustes, PALMBERG proposera à l'avenir du mobilier de projet pour les équipes de bureau auto-organisées souhaitant travailler de manière flexible et autonome. P5 FLEX contribue parfaitement au dynamisme et à l'efficacité souhaités au bureau.

    Spécification
    • P5 FLEX Tables

      The freedom to choose where to work on projects is another aspect that promotes flexibility and freedom in everyday office life. The project tables with table tops in depths of 600 mm and 800 mm are available in a sitting height of 750 mm and a standing height of 1050 mm. A bench measuring 1600 x 1600 mm is also available. A perforated storage shelf is used in some cases in the lower section of the foot rail.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.desk-p5-flex
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitsdesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau