Publier vos produits
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC

    Desk SYSTO·TEC

    Traduit par Google,

    Parfaitement formé et fonctionnel

    SYSTO·TEC s'adresse à tous ceux qui apprécient la qualité, l'esthétique et les solutions de bureau contemporaines. Outre sa grande stabilité, ce système de bureaux offre un large éventail de solutions pour le bureau. La gamme de bureaux à 4 pieds en porte-à-faux séduit par la structure claire de ses composants de base. Que ce soit pour un travail individuel concentré, un travail d'équipe communicatif ou des solutions de conférence de grande envergure, SYSTO·TEC offre la solution idéale pour chaque situation de bureau.

    Spécification
    • One system – two appearances

      Whether round tube or square tube, welded laterals are now providing for increased stability of SYSTO·TEC. Additionally, crossbeams and laterals without punch grid, the waiver of panel adapters and the visual modification of the connecting clamps are giving the table system a new elegance without neglecting SYSTO·TEC’s recognition value. The constructional elements, such as the connecting clamps mounted at the frame, are giving SYSTO·TEC a special, unpretentious appearance.

      Height-adjustable round tube: 680–760 mm
      Height-adjustable round tube (tube-in-tube): 650–850 mm
      Height-adjustable square tube: 680–760 mm
      Height-adjustable square tube (tube-in-tube): 650–850 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.desk_Systo_Tec
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitsdesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe