Publier vos produits
Alternating Aluminum Plank
PalmShield

Alternating Aluminum Plank

Traduit par Google,

Planches en aluminium alternées : planches en aluminium de 1" x 5" et 1" x 3" alternant avec un espacement de 1" entre les planches.

Lames de vinyle alternées : lames de vinyle de 1 po x 6 po et de 1 po x 3 po alternant avec un espacement de 1 po entre les lames.

Spécification
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl

    Panel Direction: Horizontal, Vertical

Spécifications techniques
  • Réference unique.alternating-aluminum-plank
  • Famille de produitsGround Screen Infills
  • Groupe de produitsSemi-Private & Alternating Infills
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord