Publier vos produits
Aruna
PalmShield

Aruna

Traduit par Google,

Élégant et fonctionnel. Son design raffiné s'adapte à votre espace et s'harmonise avec tous les environnements. Que ce soit pour sublimer votre jardin ou apporter une touche architecturale à un bâtiment commercial, cette structure d'ombrage est la solution idéale pour un espace de vie extérieur stylé ! Découvrez nos différentes options de toile ci-dessous et choisissez celle qui vous convient : écran rétractable, voile d'ombrage ou autre.

Spécification
    • Material: Heavy-duty powder-coated aluminum for superior weather resistance.
    • Durability: Features a rust-resistant, low-maintenance finish.
    • Elegant Rooftop: Modern slatted roof allowing both shade and ventilation.
    • Customizable Design: Aruna's height and the span of its roof are custom-adjusted to match the spatial needs of your installation site.
    • Custom Colors: PalmSHADE utilizes powder coating technology to color your sun shade to match/complement its surroundings.
    • Optional Canopy Add-ons: Accommodates laced on sails, retractable screens, and other canopies sold by PalmSHADE.
    • Application: Perfect for patios, decks, rooftop terraces, or garden seating areas, this pergola offers both function and contemporary elegance.
    • Standard: The Standard Aruna commercial shade structure features a curved rooftop.
    • Master: If you want a canopy with extra flair, the Master Aruna comes with a gradual wave-like shape to its roof. All the same benefits as the Standard design, just even more stylish!


Spécifications techniques
  • Réference unique.Aruna-sunshade-structure
  • Famille de produitsSunshade Structure
  • Groupe de produitsSunshade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Pergolas