Publier vos produits
Aten
PalmShield

Aten

Traduit par Google,

La structure d'ombrage Aten, dotée d'une toiture à lames, offre une protection solaire efficace et une excellente résistance aux intempéries. Son revêtement en poudre lui assure une durabilité optimale face aux éléments. Personnalisable en hauteur et en dimensions, cette structure s'adapte aux besoins spécifiques de chaque client. Alliant robustesse, fonctionnalité et esthétique, la structure d'ombrage Aten est un choix fiable pour créer des espaces extérieurs confortables et fonctionnels.

Spécification
    • Durable Material: Heavy-gauge construction for maximum strength and stability. Each piece features a highly resilient, powder-coated finish to prevent rust and corrosion.
    • Elegant, Customizable Design: Slatted roof system for shade, airflow, and rain protection. Aten shade structures are customizable in terms of height and the spatial reach of the roof.
    • Custom Colors: Powder coating technology allows us to color your shade structure to match its surroundings.
    • Optional Canopy Add-ons: Enhance your shade structure with optional material canopies that include retractable screens and custom canopies.
    • Applications: Railroad stations, bus stops, gardens, parks, hotels, multi-family residences.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Aten-sunshade-structure
  • Famille de produitsSunshade Structure
  • Groupe de produitsSunshade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Pergolas