Publier vos produits
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
    PalmShield

    Composite Louvered Plank

    Traduit par Google,
    Lame à persiennes en aluminium : Lame en aluminium de 3,2 mm d'épaisseur, profil installé de 51 mm x 73 mm de hauteur. Planche à persiennes en aluminium : Planches tubulaires en aluminium de 25 mm x 127 mm, espacées de 121 mm. Planche à persiennes composite : Planches composites de 25 mm x 140 mm, espacées de 133 mm. Planche à persiennes en vinyle : Planches en vinyle de 25 mm x 127 mm, espacées de 146 mm. Fichiers téléchargeables : Veuillez sélectionner une option pour afficher ses ressources. Panneau de remplissage à lames à persiennes en aluminium (pdf) Panneau de remplissage à lames à persiennes en aluminium (dwg) Cadre de protection au sol Elite (zip) Spécifications des lames à persiennes en aluminium (doc)
    Spécification
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Spécifications techniques
    • Réference unique.composite-louvered-plank
    • Famille de produitsGround Screen Infills
    • Groupe de produitsElite Louver
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
    • Titre OmniClassMetal Wall Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord