Publier vos produits
De Moda Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

De Moda Elite Modern Expanded Metal

Traduit par Google,
Fichiers téléchargeables Veuillez sélectionner une option pour afficher ses ressources. Panneau de remplissage Elite Apex04 (pdf) Panneau de remplissage Elite Apex04 (dwg) Cadre de l'écran de sol Elite (zip) Spécifications de l'écran de sol Elite (doc) Spécifications Ouverture visuelle : 55 % Ouverture mécanique : 74 % Losange dans le sens long : 5,33 po Losange dans le sens court : 0,52 po Poids : 0,81 lb/pi² Dimensions maximales (portrait) : 120 po SWD x 48 po LWD Épaisseur du matériau : 0,125 po
Spécification
  • Infill Style: Chooseanoption Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, DeModa, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear

Spécifications techniques
  • Réference unique.de-moda-elite-modern-expanded-metal
  • Famille de produitsGround Screen Infills
  • Groupe de produitsModern Expanded Metal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord