Publier vos produits
Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks

Traduit par Google,
Lames décalées en aluminium : lames d’aluminium de 2,5 cm x 12,5 cm, décalées d’avant en arrière pour créer un effet de caisson. Lames décalées en composite : lames de composite de 2,5 cm x 14 cm, décalées d’avant en arrière pour créer un effet de caisson. Lames décalées en vinyle : lames de vinyle de 2,5 cm x 15 cm, décalées d’avant en arrière pour créer un effet de caisson. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion ! Soyez parmi les premiers informés des nouveaux produits, des ressources gratuites et des dernières actualités. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Spécification
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Spécifications techniques
  • Réference unique.elite-staggered-aluminum-posts-aluminum-planks
  • Famille de produitsGround Screen Infills
  • Groupe de produitsStaggered Infills
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord