Publier vos produits
Horus
PalmShield

Horus

Traduit par Google,

Unique et audacieux. Si vous avez un chemin sinueux à ombrager, ce produit est fait pour vous ! La structure d'ombrage Horus apporte confort et style aux espaces commerciaux. Si vous gérez un parc d'activités ou un jardin public, vos employés, clients et visiteurs apprécient un endroit ombragé pour se détendre lors des chaudes journées d'été. Fabriqué avec des matériaux robustes et doté d'une finition en peinture poudre durable, il offre une performance et une esthétique durables pour les applications commerciales, municipales et institutionnelles.


Spécification
    • Elegant Design: Distinctive curved shape for a modern architectural effect. This design features a slatted canopy to provide both shade and ventilation.
    • Custom Design: Height and length of this product is customized to meet the spatial parameters of the customer's installation site.
    • Long-Lasting Materials: Heavy-gauge materials featuring a powder-coated finish, which provides superior resistance to rust and corrosion.
    • Multiple Color Options: Corrosion-resistant powder coat finish available in multiple color options to match your surroundings.
    • Optional Rooftop Materials: Enhance your Horus shade structure with laced on sails, retractable screens, and other canopies available for PalmSHADE's products.
    • Applications: Ideal for business parks, amusement parks, gardens, and public walkways.
    • Standard: The Standard Horus sun shade comes in the form of a gradual curve, suited for shading walkways and garden paths.
    • Master: This shade also comes in a Master form, wherein the structure is designed to have its ends meet and form a circle: ideal for installing shade around the perimeter of a tree, pond, or a fountain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Horus-sunshade-structure
  • Famille de produitsSunshade Structure
  • Groupe de produitsSunshade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Pergolas