Publier vos produits
Inti
PalmShield

Inti

Traduit par Google,

Élégante et performante, la structure carrée et le toit à lames offrent une protection fiable tout en préservant la circulation de l'air et une impression d'espace. Idéale pour les cours, les espaces de détente et les zones piétonnes, elle est fabriquée en acier robuste avec un revêtement en poudre anticorrosion. Conçue pour une utilisation durable dans les environnements commerciaux, municipaux et institutionnels, sa conception modulaire et polyvalente permet une utilisation autonome ou son intégration à d'autres structures pour délimiter de plus grands espaces extérieurs.


Spécification
    • Design: Clean, contemporary square-frame design.
    • Shade and Ventilation: Slatted roof system for shade and ventilation.
    • Extremely Durable: Durable steel construction for long-term stability.
    • Multiple Color Options: Powder-coated finish available in multiple colors.
    • Optional Rooftop Add-ons: PalmSHADE's products are available with an option of material add-ons, such as retractable screens.
    • Applications: Ideal for homes, multi-family residences, business parks, and playgrounds.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Inti-sunshade-structure
  • Famille de produitsSunshade Structure
  • Groupe de produitsSunshade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Pergolas