Publier vos produits
Savitur
PalmShield

Savitur

Traduit par Google,

La structure d'ombrage Savitur pour canapé/banquette apporte élégance et confort à votre espace détente. Dotée d'une structure antirouille avec revêtement en poudre polymère haut de gamme et fixée mécaniquement grâce à la quincaillerie en acier inoxydable éprouvée de PalmSHADE, la Savitur repose sur quatre poteaux soutenant une toiture disponible en de nombreux modèles. Choisissez parmi plusieurs modèles préfabriqués ou collaborez avec notre équipe pour une création sur mesure ! Découvrez également nos options d'intimité et de protection contre le vent. Que vous souhaitiez un espace de détente ombragé au bord de la piscine ou un abri confortable pour vos réunions en extérieur avec vos clients, PalmSHADE a la solution idéale ! Notre équipe de concepteurs et de fabricants qualifiés personnalisera votre structure d'ombrage pour répondre aux besoins spécifiques de votre espace. Transformez votre environnement extérieur en une oasis raffinée avec la structure d'ombrage Savitur : l'alliance parfaite du design et de la durabilité. Faites défiler la page et découvrez notre large sélection d'auvents complémentaires pour cette magnifique structure d'ombrage. Un écran rétractable ou un auvent peuvent accentuer la distinction entre votre espace ombragé et votre propriété, tout en améliorant le confort de ses utilisateurs !

Spécification
    • Elegant, Inviting Shade Design: Contemporary minimalist design with vertical and horizontal slat detailing
    • Extreme Durability: Durable, weather-resistant frame for year-round use
    • Protection from the Elements: Partial privacy panels for comfort and wind protection
    • Custom Colors: Powder coating technology allows the team at PalmSHADE to color your screens to match/complement surroundings.
    • Optional Fabric Add-ons: Canopies, retractable screens, etc. available upon request.
    • Applications: Hotels, resorts, parks, playgrounds, and multi-family residences.
    • Standard: The standard Savitur design features the classic pergola design.
    • Master: The master design features three interior benches upon which you can attach cushions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Savitur-sunshade-structure
  • Famille de produitsSunshade Structure
  • Groupe de produitsSunshade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Pergolas