Publier vos produits
Semi-Private Composite Plank
PalmShield

Semi-Private Composite Plank

Traduit par Google,
Lames semi-privées en aluminium : lames de 2,5 cm x 12,5 cm avec espacement et visibilité personnalisables. Lames semi-privées en composite : lames de 2,5 cm x 14 cm avec espacement et visibilité personnalisables. Lames semi-privées en vinyle : lames de 2,5 cm x 15 cm avec espacement et visibilité personnalisables.
Spécification
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Spécifications techniques
  • Réference unique.semi-private-composite-plank
  • Famille de produitsGround Screen Infills
  • Groupe de produitsSemi-Private & Alternating Infills
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord