Publier vos produits
Sol Shade
PalmShield

Sol Shade

Traduit par Google,

La structure d'ombrage Sol allie des poutres robustes à une toiture à lames pour une détente optimale en plein air. Profiter du soleil est certes agréable, mais une exposition prolongée aux rayons ultraviolets peut provoquer des coups de soleil et même des cancers de la peau. Sans compter le risque de déshydratation par temps chaud. Outre la crème solaire et un accès régulier à l'eau potable, se réfugier sous un parasol est une excellente façon de se protéger du soleil.

Les composants individuels du Sol sont extrêmement résistants à la rouille, ce qui signifie que la structure peut supporter la pluie, la neige et la glace sans subir les effets de la corrosion. Entièrement pré-finie avec un revêtement en poudre et assemblée avec la quincaillerie fiable en acier inoxydable de PalmSHADE, la structure Sol offre un ombrage de qualité professionnelle qui apportera confort et bien-être aux résidents, aux visiteurs des parcs, aux usagers des gares routières, etc., pour de nombreuses années. Découvrez nos modèles de toitures existants ou collaborez avec notre équipe pour créer un design original et personnalisé ! De plus, nous concevons et personnalisons des structures d'ombrage en fonction des besoins spécifiques de votre site.

Utilisée comme abri de toit, auvent de salon de jardin ou élément architectural d'ombrage, la structure d'ombrage Sol allie esthétique et fonctionnalité pour une solution extérieure raffinée et durable. Découvrez notre large sélection d'accessoires en option ci-dessous. Sublimez votre structure d'ombrage et optimisez votre confort grâce à un écran rétractable, une voile d'ombrage ou une toile colorée !

Spécification
    • Modern Architectural Design: Streamlined aesthetic that complements office buildings, restaurants, and public spaces.
    • Durable Aluminum Construction: Engineered to withstand the elements with minimal maintenance required.
    • Customizable Dimensions & Finishes: Available in multiple sizes and colors to match your project’s specifications.
    • Optional Canopies: Increase your shade structure's style and comfort levels with one of our optional canopies.
    • Easy Installation: Modular system allows for quick and efficient setup on concrete, deck, or rooftop surfaces.
    • Sustainable & Low Maintenance: Aluminum construction eliminates rot, warping, and repainting needs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sol-sunshade-structure
  • Famille de produitsSunshade Structure
  • Groupe de produitsSunshade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Pergolas