Publier vos produits
T&G Vinyl Solid Horizontal Planks
PalmShield

T&G Vinyl Solid Horizontal Planks

Traduit par Google,
Lames horizontales pleines en aluminium à rainure et languette : lames de 2,5 cm x 15 cm, emboîtables. Lames horizontales pleines en composite : lames de 2,5 cm x 14 cm, intimité totale. Lames horizontales pleines en vinyle à rainure et languette : lames de 2,5 cm x 15 cm, emboîtables. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour être informé(e) en avant-première des nouveaux produits, des ressources gratuites et des dernières actualités. Désabonnement possible à tout moment.
Spécification
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Spécifications techniques
  • Réference unique.t-g-vinyl-solid-horizontal-planks
  • Famille de produitsGround Screen Infills
  • Groupe de produitsSolid Infills
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels