Publier vos produits
Vertical Louvered Plank
PalmShield

Vertical Louvered Plank

Traduit par Google,

Les persiennes architecturales sont la solution idéale pour dissimuler les équipements, masquant les éléments que les normes exigent de cacher sans entraver la ventilation nécessaire. Chez PalmSHIELD, nous fabriquons des panneaux qui répondent à ce besoin avec un style remarquable. Créez une ambiance épurée et sophistiquée grâce aux panneaux à persiennes verticales PalmSHIELD Elite. Fabriqué en aluminium de haute qualité, ce panneau est conçu pour offrir robustesse, durabilité et un charme intemporel. Les fines persiennes verticales assurent une intimité optimale tout en maintenant une bonne circulation de l'air, ce qui le rend idéal pour des applications à la fois fonctionnelles et décoratives.

Spécifications techniques
  • Réference unique.vertical-louvered-plank
  • Famille de produitsGround Screen Infills
  • Groupe de produitsElite Louver
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord