Publier vos produits
Intelli-Balance™ 100 Balanced Air Solution, Cold Climate ERV, 50 to 100 CFM, FV-10VEC2

Intelli-Balance™ 100 Balanced Air Solution, Cold Climate ERV, 50 to 100 CFM, FV-10VEC2

Traduit par Google,

Intelli-Balance® 100 FV-10VEC2 CLIMAT FROID 50-60-70-80-90-100 CFM, VRE à montage au plafond ou au mur

Les maisons et les bâtiments étroitement construits utilisant uniquement des ventilateurs d'extraction peuvent créer une pression négative. Intelli-Balance 100 résout ce problème en fournissant de l'air pour remplacer l'air évacué, aidant ainsi à équilibrer la pression de l'air dans la maison. Intelli-Balance 100 ERV utilise quatre adaptateurs de conduit ronds doubles intégrés de 4 ou 6 pouces – deux pour évacuer l’air vicié et deux pour fournir de l’air frais. Son fonctionnement faible et continu aide à éliminer l'air humide et vicié et à le remplacer par de l'air frais. Intelli-Balance 100 peut être monté au plafond ou au mur, ne nécessite pas de connexion au système CVC central ni l'ajout d'une conduite de condensation. Cela lui permet d’être installé à de nombreux endroits de la maison pour répondre aux besoins de QAI, de santé et de confort.

Intelli-Balance™ 100 est idéal pour les maisons unifamiliales et les unités multifamiliales. Il s'agit d'un ventilateur-récupérateur d'énergie (ERV) personnalisable, hautes performances et à haut rendement, conçu pour vous aider à répondre aux exigences de la norme ASHRAE 62.2. Ce VRE pour climat froid unique et rentable a été conçu pour une polyvalence totale et une flexibilité d'installation, dans une zone climatique froide.

Technologie de moteur à courant continu – Le moteur le plus performant et le plus économe en énergie disponible

Intelli-Balance 100 utilise deux (2) moteurs CC sans balais avec la technologie SmartFlow™ intégrée. Lorsque l'ERV détecte une pression statique, sa vitesse est automatiquement augmentée pour garantir une sortie CFM optimale ; quel que soit un parcours de conduit compliqué. Cette fonctionnalité offre une tranquillité d'esprit, car l'installateur n'a pas à se soucier de compromettre les performances de l'ERV. Les deux moteurs à courant continu sont conçus pour un fonctionnement continu et sont totalement fermés pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux et continu. Chaque moteur est également équipé d'un fusible thermique.

Sélecteur multi-vitesses

Intelli-Balance®100 comprend un sélecteur multi-vitesses intégré qui offre la possibilité unique de sélectionner l'alimentation requise (50-60-70-80-90-100 CFM) et le débit d'air d'échappement (50-60-70-80-90 -100 CFM), en tournant simplement un bouton. Cette capacité de flux d'air véritablement personnalisable vous permet de créer une pression équilibrée, positive ou négative au sein de la maison.

ASHRAE 62.2 FONCTION DE TEMPS

La minuterie réglable en minutes par heure (Min/Hr) permet à l'utilisateur de définir le nombre de minutes par heure pendant lesquelles l'ERV doit fonctionner. Cela donne une évolutivité du débit d’air par rapport à la taille de la propriété ; des plus petites applications multifamiliales aux plus grandes applications unifamiliales. Cela garantit une ventilation constante et contrôlée tout au long de la journée pour être conforme à la norme ASHRAE 62.2. Le réglage d'usine par défaut est de 60 min/heure.

Fonctionnement à des températures extrêmes

FV-10VEC2 (modèle pour climat froid) : recommandé pour les zones où les températures peuvent descendre jusqu'à -22°F (-30°C). Lorsque la température extérieure est < -22°F (-30°C), le cycle de dégivrage est initié et le produit cessera de fonctionner pendant 47 minutes, puis fonctionnera en mode échange thermique pendant 4 minutes afin d'échantillonner la température extérieure. Il fonctionne ensuite en mode circulation pendant 9 minutes afin de dégivrer (l'air extrait et soufflé sont de 50 CFM). Le cycle de dégivrage annule la fonction de synchronisation ASHRAE 62.2.

Noyau capillaire d'échange

L'air intérieur et extérieur passe à travers le noyau capillaire breveté de Panasonic conçu pour transférer la chaleur et l'humidité. Ce processus tempère l’air soufflé tout en transférant l’humidité. Le transfert élevé d'énergie latente (humidité) du noyau rend Intelli-Balance 100 idéal pour une utilisation dans la plupart des zones climatiques, car il aide à expulser l'humidité en cas d'humidité relative (HR) élevée et aide à renvoyer l'humidité à l'intérieur pendant l'hiver pour une vie plus saine et plus saine. cadre de vie confortable.

Filtres et entretien

Intelli-Balance®100 est doté de deux filtres qui nettoient l'air d'échappement et d'alimentation avant de passer à travers le noyau ERV, prolongeant ainsi la durée de vie du noyau. Un panneau d'accès à charnière permet un entretien rapide et facile du produit et des vérifications des filtres. Un indicateur lumineux pratique et un signal d'alarme discret sur le panneau d'accès aideront à informer le propriétaire quand il est temps de vérifier et de nettoyer les filtres. Les deux filtres doivent être aspirés avec une brosse douce tous les 2 à 3 mois ou au besoin, et le filtre à air d'alimentation doit être inspecté tous les 90 jours et remplacé tous les 6 mois pour maintenir les performances optimales du VRE.

Certifié ENERGY STAR® pour les économies d'énergie*

Les ventilateurs récupérateurs d'énergie (VRE) Panasonic sont certifiés ENERGY STAR® là où des lignes directrices existent. Les VRE ENERGY STAR® répondent à des paramètres stricts définis par l'Environmental Protection Agency (EPA). Le modèle FV-10VEC2 répond aux directives strictes en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et est certifié ENERGY STAR® pour le marché canadien uniquement.

DÉTAILS DU PRODUIT

Intelli-Balance®100 est idéal pour les maisons unifamiliales et les unités multifamiliales. Il s'agit d'un ventilateur-récupérateur d'énergie (ERV) personnalisable, hautes performances et à haut rendement, conçu pour vous aider à répondre aux exigences de la norme ASHRAE 62.2. Ce VRE pour climat froid unique et rentable a été conçu pour une polyvalence totale et une flexibilité d'installation, dans une zone climatique froide. Maintenant avec la fonction Boost, qui peut augmenter la vitesse du ventilateur lorsqu'elle est activée.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Fonction Boost contrôlable par l’occupant. Augmente la vitesse du ventilateur lorsqu'il est activé.
  • Sélecteur multi-vitesses (50 à 100) CFM fournit un débit d'air personnalisable pour créer une pression équilibrée, positive ou négative dans la maison.
  • La fonction de synchronisation ASHRAE 62.2 intégrée exclusive contribue à garantir la conformité au code
  • Filtre MERV 8 inclus ; Remplacements MERV 8 et MERV 13 en option disponibles
  • Conçu pour être utilisé dans n'importe quelle zone climatique d'Amérique du Nord
Spécification
  • Additional info* Meets strict energy efficiency guidelines set by Natural Resources Canada and is ENERGY STAR certified for the Canadian market only.
    Air Volume Exhaust (CFM)96 @ 0.1" SP, 95 @ 0.4" SP
    Air Volume Supply (CFM)98 @ 0.1" SP, 96 @ 0.4" SP
    Master Carton Dimensions (HxWxD)28.46" X 12.09" x 39.21"
    Duct Diameter(4) 4" or 6"
    Energy Recovery Ventilator (ERV)Energy Recovery Ventilator (ERV)
    ENERGY STAR® CertifiedYes*
    InstallationCeiling Mount and Wall Mount
    Motor Type (AC/DC)DC (2) DC Motors
    Power Consumption (Watts)64 @ 0.1" SP , 84@ 0.4" SP
    Power Rating (V/Hz)120/60
    Product Family NameIntelli-Balance 100
    UL Listed for Tub/Shower Enclosure when GFCI ProtectedNo
Spécifications techniques
  • Réference unique.intelli-balancer-100-balanced-air-solution-cold-climate-erv-50-100-cfm
  • Famille de produitsHome and Building Solutions
  • Groupe de produitsVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air
  • Code ETIMEC011286
  • Nom ETIMHeat recovery unit
  • Nom UNSPSCFans
  • Code UNSPSC40101604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_36
  • Description de l'Uniclass 2015Heat recovery distribution equipment
  • Code CSI MasterFormat 201423 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air-to-Air Energy Recovery Equipment
  • Numéro OmniClass23-33 55 00
  • Titre OmniClassEnergy HVAC Recovery Equipment