Publier vos produits
Broadband Fiber Optic Splice Closures
Panduit

Broadband Fiber Optic Splice Closures

Traduit par Google,

Le boîtier d'épissure de fibre optique Panduit (PANFSC) est un boîtier bout à bout assurant la protection des épissures de fibre optique contre les intempéries dans le réseau extérieur. Il est doté d'un système de serrage dôme-base avec un mécanisme d'entrée de câble à joint gel. Il comporte 6 ports d'entrée de câble, permettant ainsi l'extension du réseau. Réutilisable et réinstallable, il ne nécessite aucun outil spécifique ni kit de remplacement de gaine thermorétractable pour son installation ou sa reconfiguration. Les boîtiers d'épissure de fibre optique sont disponibles en différentes configurations, des petits raccordements aux liaisons fibre optique ruban haute capacité, afin de répondre à un large éventail d'applications d'épissure.

Spécification
  • The Revit files represent the following part numbers:

    PANFSC-M020
    PANFSC-M023
    PANFSC-L020
    PANFSC-L026
    PANFSC-M-TR12
    PANFSC-M-TR24
    PANFSC-L-TR36
    PANFSC-L-TR72
    PANFSC-M-RB12
    PANFSC-L-RB24
    PANFSC-SM6
    PANFSC-SM12
    PANFSC-SMDS6
    PANFSC-M-TB
    PANFSC-L-TB

Spécifications techniques
  • Réference unique.broadband-fiber-optic-splice-closures
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsComputer Network Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau