Publier vos produits
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
    Panduit

    Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6

    Traduit par Google,
    Le gestionnaire de câbles vertical haute capacité Panduit® PatchRunner® organise, protège et met en valeur le câblage haute densité pour les derniers équipements de commutation d'entreprise hautes performances. Non seulement les fonctionnalités larges et profondes fournissent des câbles de catégorie 6A, mais les capacités de montage Integral EIA zéro RU permettent également de raccorder l'équipement au gestionnaire, libérant ainsi un espace RU précieux. Double face, Acier, 45RU, Noir, 1pc.
    Spécification
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Overall Width (In.) - 6
      Overall Width (mm) - 152
      Overall Height (In.) - 83.5
      Overall Height (mm) - 2121
      Number of Rack Units - 45
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      Overall Depth (In.) - 23.30
      Overall Depth (mm) - 592.0
      Finger Material - ABS
      Orientation - Vertical
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - PatchRunner High Capacity

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Double-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV6
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2121
    • Largeur (mm)152
    • Profondeur (mm)592
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL