Publier vos produits
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Traduit par Google,

Se fixe au canal 4x4 et/ou aux raccords pour créer un virage vertical à 90° vers le bas à partir d'une course horizontale droite. Accepte le couvercle fendu en option FROVRASC4YL.

      Spécification
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Spécifications techniques
      • Réference unique.fiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • Famille de produitsElectronics
      • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2011-02-07
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalABS
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
      • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Numéro OmniClass23-37 11 13
      • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
      • Code CSI UniFormat IID50
      • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL