Publier vos produits
FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL

Traduit par Google,

Le raccord attache n'importe quel raccord ou canal FiberRunner® 12x4 à n'importe quel raccord ou canal FiberRunner® 6x4 lors de la transition vers la droite. Il est jaune et en plastique ABS. Il accepte le couvercle divisé FRRF126RSCYL.

    Spécification
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.68
      Overall Width (mm) - 347.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Cover Part Number - FRRF126RSCYL
      Fitting Type - Right Reducer
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (In.) - 9.75
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-right-reducer-FRRF126RYL
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL