Publier vos produits
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
    Panduit

    Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly

    Traduit par Google,

    Cadre de plaque frontale Keystone 86 mm x 86 mm avec deux inserts obturés inclinés de 25 mm x 50 mm, accepte deux modules Keystone, comprend des étiquettes et des couvre-étiquettes. Blanc


      Spécification
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.386
        Overall Width (mm) - 86
        Overall Height (In.) - 3.386
        Overall Height (mm) - 86
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 86mmx86mm
        ETIM Number - EC000007
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Spécifications techniques
      • Réference unique.keystone-2-Position-45-Degree-Shuttered-Flush-Faceplate-Assembly-KFPL86S2SWH
      • Famille de produitsElectronics
      • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-12-07
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)3.39
      • Largeur (pouces)3.39
      En rapport
      • Matériel principalABS
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code ETIMEC000007
      • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
      • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numéro OmniClass23-19 15 00
      • Titre OmniClassCommunication Specialties