Publier vos produits
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Traduit par Google,

    Panneau de brassage blindé modulaire tout en métal Keystone à 24 ports avec barre anti-traction intégrée en noir (1 RU)


      Spécification
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Keystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • Famille de produitsElectronics
      • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-12-07
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.72
      • Largeur (pouces)19
      • Profondeur (pouces)3.63
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code ETIMEC001128
      • Nom ETIMPatch panel copper (twisted pair)
      • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numéro OmniClass23-19 15 00
      • Titre OmniClassCommunication Specialties