Publier vos produits
PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks,  Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"
Panduit

PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks, Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"

Traduit par Google,
  • La haute densité minimise la surface requise pour la disposition du réseau, libérant ainsi un espace au sol précieux
  • Les doigts incurvés de gestion des câbles soutiennent les câbles lors de leur transition vers le chemin vertical, éliminant ainsi le besoin de gestionnaires horizontaux
  • Les doigts individuels peuvent être retirés sans l'utilisation d'un outil pour le routage de gros faisceaux de câbles
  • Les doigts s'alignent avec les espaces du rack simplifiant le routage des câbles
  • Les bobines de gestion du mou organisent et gèrent le mou du cordon de brassage permettant la standardisation des cordons de brassage
  • Les portes à charnières en option permettent un accès facile au chemin vertical ; acheté séparément du gestionnaire
  • Disponible en versions 6,5', 7' et 8'
Toutes les couleurs du produit sont noires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-023
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication