Publier vos produits
Patch Panel Faceplate with One or Two Label Pocket; Accepts up to Four Mini-Com® Modules
Panduit

Patch Panel Faceplate with One or Two Label Pocket; Accepts up to Four Mini-Com® Modules

Traduit par Google,
  • Les composants Ultimate ID® font partie d'un système complet d'identification conçu pour répondre efficacement aux exigences d'étiquetage de la norme TIA/EIA-606-A
  • Accepte les modules Mini-Com® pour UTP, fibre optique et audio/vidéo, qui s'enclenchent et se détachent pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications
  • Utilisé avec les cadres de panneaux de brassage modulaires prêts pour la plaque frontale
  • Autoriser la configuration personnalisée
  • Fourni avec des couvre-étiquettes ; étiquettes vendues séparément
  • La plaque frontale à deux étiquettes permet l'identification du port et du panneau ; permet également d'acheminer les cordons de brassage avec un ID de port bloquant
  • Peut être clairement identifié avec les imprimantes à transfert thermique portables PanTher™ LS8E ou Cougar™ LS9
  • Feuilles d'étiquettes imprimables par ordinateur non adhésives pour imprimantes de bureau et étiquettes inscriptibles disponibles
  • Couvertures d'étiquettes de remplacement disponibles
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-035
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication